線性模組 Small Modules 螺桿驅動 SMS

線性軸 Small Modules

規格精巧,性能出色

立即訂購!

螺桿驅動線性模組 Small Modules:
訂購方便,操作迅速
節省成本與空間

原來簡化還能如此出色。針對全新 SMS 線性模組 (SMS 為小型模組,螺桿驅動),我們不僅減少了安裝空間,同時也讓訂購流程更加簡單:極致扁平的線性軸經完善設定,輕鬆按幾下,便可線上選購。透過相容的連接元件,您還可以經濟高效地創建具有兩軸或三軸的多軸系統。早上訂購,傍晚出貨。

產品資訊:

優勢

精巧

  • 扁平設計,便於整合

便利

  • 提供五種預先設定的尺寸,可供線上選購

快速

  • 交貨時間極短

準確

  • 高重複性

符合經濟效益

  • 物超所值

靈活

  • 可以利用法蘭聯軸節或側皮帶驅動,增加伺服馬達
  • 連接元件作為兩軸或三軸多軸系統的附件

技術資料

  • 尺寸:30、40、50、80、120
  • 運轉範圍:50 至 1,200 mm
  • 最大承載:88 kg
  • 最高速度:1.92 m/s
  • 最高加速度:9.6 m/s²
  • 高重複精度:+/– 0.005 mm

應用範例

  • 廣泛適用於各類產業,例如消費性產品、電池或半導體製造
  • 透過單軸或多軸系統處理輕質量的小零件
  • 簡單的定位與進料作業
  • 對成本較有考量的電動化領域
  • 取代氣動模組

線上工具、支援與服務